Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket9U-6546: Soket Benturan
Beranda
Perlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket
9U-6546: Soket Benturan
9U-6546: Soket Benturan

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merek: Cat

Gambar Produk
9U-6546: Soket Benturan
9U-6546: Soket Benturan

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9U-6546

Unit Pengukuran

ASMetrik
Weight (kg): 1,093
Weight (lb): 2,41
Outer Diameter (mm): 73,15
Outer Diameter (in): 2,88
Panjang (mm): 76,2
Panjang (in.): 3
Hex Size (mm): 50
Hex Size (in): 1,969
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0,75
Ukuran (mm): 50,0
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya