Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki9U-6546: Nasadka udarowa
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki9U-6546: Nasadka udarowa
9U-6546: Nasadka udarowa

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9U-6546: Nasadka udarowa
9U-6546: Nasadka udarowa

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9U-6546

Jednostki miary

USAMetryczny
Weight (kg): 1,093
Weight (lb): 2,41
Outer Diameter (mm): 73,15
Outer Diameter (in): 2,88
Długość (mm): 76,2
Długość (cale): 3,0
Hex Size (mm): 50,0
Hex Size (in): 1,969
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
Rozmiar (mm): 50,0
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione