153-1110: Kit tenute martello
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione153-1110: Kit tenute martello

153-1110: Kit tenute martello

Kit tenute per martello Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

153-1110: Kit tenute martello

153-1110: Kit tenute martello

Kit tenute per martello Cat®

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

095-1731: Anello di tenuta del diametro interno di 189,30 mm

Quantità: 1

116-8190: TENUTA

Quantità: 2

117-0254: TENUTA

Quantità: 1

117-0255: TENUTA

Quantità: 1

117-0256: TENUTA

Quantità: 1

117-0258: TENUTA

Quantità: 1

117-0259: TENUTA

Quantità: 1

117-0261: TENUTA

Quantità: 1

120-7345: ANELLO DI TENUTA

Quantità: 1

132-7335: TENUTA

Quantità: 1

133-5462: TENUTA

Quantità: 1

142-5943: TENUTA

Quantità: 1

153-1109: TENUTA

Quantità: 6

3E-6702: Anello di tenuta del diametro interno di 104,5 mm

Quantità: 2

3E-6706: Tenuta dell'anello O con diametro interno di 13,2 mm

Quantità: 5

3E-6713: Tenuta dell'anello-o del martello cilindro interno di diametro 19,2 mm

Quantità: 2

3E-6718: Anello di tenuta

Quantità: 1

3E-6725: Anello di tenuta, diametro interno 44,2 mm

Quantità: 1

3E-6726: Anello di tenuta

Quantità: 1

3E-6731: ANELLO DI TENUTA

Quantità: 1

3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 1

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantità: 1

3N-8462: Anello di tenuta diametro interno 184,3 mm

Quantità: 2

3Q-7749: Tenuta per vite di spurgo

Quantità: 1

3Q-7780: Anello di tenuta, diametro interno 54,2 mm

Quantità: 1

3Q-7822: TENUTA

Quantità: 1

3Q-7861: Tenuta ad anello di spallamento diametro interno 114,3 mm

Quantità: 1

4D-9986: Diametro interno 23,47 mm Guarnizione O-Ring

Quantità: 1

5W-5491: ANELLO DI TENUTA

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 29 di 29

Descrizione per codice 153-1110

Descrizione: I kit di tenute per martelli contengono tutte le tenute necessarie per una risigillatura completa di un martello idraulico. Attributi: I kit di tenute per martello Cat® contengono tenute Cat® originali, molte delle quali sono caratterizzate da materiali proprietari e design brevettati per un set di compressione superiore e applicazioni di temperatura più ampie. Tutti sono abbinati alla vostra applicazione, contribuendo a garantire le massime prestazioni e una lunga durata. Inoltre, poiché i kit di tenute per martelli Cat forniscono tutte le tenute necessarie per una richiusura completa, ai clienti viene fornita una soluzione rapida durante le riparazioni urgenti. Ciò garantisce la massima operatività e produttività. Applicazione consigliata: i martelli Cat sono utilizzati su minipale, terne e escavatori di tutte le dimensioni in applicazioni di demolizione, costruzione, cava e rottura della produzione.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che nello Stato della California, sono ritenuti causa di possibili tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 153-1110

Unità di misura

    Lunghezza (pollici):

    10,5

    Altezza (pollici):

    2,0

Modelli compatibili per il codice 153-1110

COSTRUIRE

120

ESCAVATORE

330-A 320B N 325 LN 322B L 330 L 317 N 350-A 350-A L 219D 322 LN 317-A 325D L 315-A 320-A S 320C 320D 320-A N 215D 324D 322C 324D LN 320-A 330 LN 325-A 323D L 320 L 322 L 325 L 324D L 322-A N 325C 325D

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito