Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
306-1996: GP CABLAGGIO-TELAIO

306-1996: GP CABLAGGIO-TELAIO

Marchio: Cat

fallback-image

306-1996: GP CABLAGGIO-TELAIO

Marchio: Cat

Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

130-5300: Clip di cablaggio larga 35 mm

Quantità: 3

221-9264: Specchio riscaldato a 24 Volt

Quantità: 1

250-7569: Cablaggio

Quantità: 1

251-5433: Cablaggio del riscaldatore dello specchio

Quantità: 1

277-3431: Specchio riscaldato a 24 Volt

Quantità: 1

285-4387: Tubo corrimano diametro esterno 44,5 mm

Quantità: 1

2V-8260: Gommino per cablaggio elettrico

Quantità: 2

306-2002: GP CABLAGGIO

Quantità: 1

311-7059: Specchietto retrovisore

Quantità: 1

3S-8664: Clip ad anello con diametro interno di 19,05 mm

Quantità: 3

4D-7794: Clip del diametro interno di 10,00 mm

Quantità: 3

4D-9517: Clip in acciaio da 12,70 mm

Quantità: 1

4P-7581: Clip a scaletta spessore 2,3 mm

Quantità: 2

5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12

Quantità: 4

6V-2383: Diametro interno 7,94 mm Clip

Quantità: 1

6V-3265: 9,52 mm con una fessura per dispositivo di fissaggio M10

Quantità: 1

7D-9969: Supporto del morsetto di montaggio dello specchio con ID 45,1 mm

Quantità: 2

7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mm

Quantità: 55

8T-4121: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10

Quantità: 11

8T-4133: Dado esagonale M10 x 1,5 mm

Quantità: 1

8T-4136: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 25 mm

Quantità: 4

8T-4137: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 20 mm

Quantità: 6

8T-6868: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 80 mm

Quantità: 2

9R-2613: Reman M10x1,5 Boss

Quantità: 4

Visualizzazione da 1 a 24 di 24

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito