HomeFiltri e liquidiFiltriFiltri dell'ariaFiltri dell'aria cabina318-7190: Filtro dell'aria per la cabina
HomeFiltri e liquidiFiltriFiltri dell'ariaFiltri dell'aria cabina318-7190: Filtro dell'aria per la cabina
318-7190: Filtro dell'aria per la cabina

Filtro dell'aria cabina ad alta efficienza

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
318-7190: Filtro dell'aria per la cabina
318-7190: Filtro dell'aria per la cabina
318-7190: Filtro dell'aria per la cabina
318-7190: Filtro dell'aria per la cabina
318-7190: Filtro dell'aria per la cabina

Filtro dell'aria cabina ad alta efficienza

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 318-7190

Unità di misura

USAMetrico
Valore nominale efficienza: Efficienza ultra elevata
Tipo di supporto: Efficienza ultra elevata
Width (in): 7,067
Height with Seal (in): 2.323
Length (mm): 317,5
Width (mm): 179,5
Length (in): 12,5
Height with Seal (mm): 59
Height without Seal (in): 1.937
Type: Urethane Panel
Material: Carbon Steel,Urethane Rubber,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 49.2
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 318-7190

COMPATTATORE VIBRANTE

CB-66B CB-64B CB-68B

PALA CINGOLATA

973D 953D 973K 953K 963 973 963D 963K 953

POSATUBI

PL61

MOTORE INDUSTRIALE

C4.4

COMPATTATORE PER ASFALTO

CB16 CB15 CB13

COMPATTATORE

CB13 CB15 CB16

TRATTORE CINGOLATO

D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D5K LGP D8T D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D5K XL D6K XL D5K2 XL D3K XL D3K2 XL D11T D4K XL D4K2 XL D7E LGP D7E D3K LGP D5K2 LGP D6K LGP

DUMPER

772G 772G OEM 770G 770G OEM

DUMPER A TELAIO RIGIDO

772 770

DUMPER DA CAVA

772G 770G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito