Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
438-9354: Kit guarnizioni blocco e coppa dell'olio

438-9354: Kit guarnizioni blocco e coppa dell'olio

Kit centrale e inferiore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

438-9354: Kit guarnizioni blocco e coppa dell'olio

Kit centrale e inferiore

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

142-4159: Spessore 4,36 mm Guarnizione integrale incollata ai bordi

Quantità: 1

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 6

228-7097: 3 x 59,36mm 90A FKM O-ring

Quantità: 1

230-1072: Guarnizione spessa 0,8 mm

Quantità: 2

237-7623: Anello di tenuta 5,33 x 62,86 mm 75A FKM

Quantità: 2

259-4600: Anello di tenuta 5,33 x 85,09 mm 75A FKM

Quantità: 2

272-0758: Guarnizione a pressione del coperchio dell'albero a camme

Quantità: 12

272-0759: Coperchio del blocco cilindri premere in posizione la guarnizione

Quantità: 12

2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 1

2W-0752: Guarnizione in gomma a quattro fori spessa 0,8 mm

Quantità: 7

310-3953: Anello di tenuta FKM 75A 6,99 x 81,92mm

Quantità: 4

447-7206: O-ring FKM 3,53 x 56,74mm 75A

Quantità: 4

4F-3765: Guarnizione dell'indicatore di livello dell'olio spesso 0,8 mm

Quantità: 3

5F-9657: Anello di tenuta diametro interno di 36,09mm

Quantità: 4

5P-4892: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 59,92 mm

Quantità: 2

5P-5846: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mm

Quantità: 1

5P-8068: O-ring 5,33 x 37,47mm 75A FKM

Quantità: 1

5P-8210: Anello di tenuta 3,53 x 31,34mm 75A FKM

Quantità: 3

6F-4868: Guarnizione del coperchio della coppa dell'olio da 1,6 mm di spessore

Quantità: 1

6J-2244: Anello di tenuta con diametro interno di 66,27 mm

Quantità: 1

6V-3348: Anello di tenuta diametro interno 18,42 mm

Quantità: 8

6V-4314: Anello di tenuta 5,33 x 129,54mm 75A FKM

Quantità: 2

6V-4315: O-ring FKM 75A 5,33 x 94,62mm

Quantità: 2

6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75A

Quantità: 2

6V-5101: Anello di tenuta diametro interno 107,32 mm

Quantità: 1

6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.

Quantità: 1

7E-2630: Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,8 mm

Quantità: 1

7N-4945: Guarnizione per linee d'acqua spessa 0,8 mm

Quantità: 4

8C-3107: O-ring 75A 5,33 x 46,99mm

Quantità: 1

8T-2928: Anello di tenuta del diametro interno di 53,1 mm

Quantità: 3

8T-2929: Anello di tenuta diametro interno 63,2 mm

Quantità: 3

Visualizzazione da 1 a 32 di 34

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito