Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
439-0457: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore

439-0457: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore

Kit di installazione del turbocompressore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

439-0457: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore

439-0457: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore

Kit di installazione del turbocompressore

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

112-3540: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anello

Quantità: 2

121-5736: Guarnizione del turbocompressore spessa 1,6 mm

Quantità: 1

136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 2

2N-2765: Bullone con testa a flangia esagonale 3/8 in-16 x 1 3/4 in

Quantità: 4

2N-2766: Controdado conico da 3/8"-16

Quantità: 4

2W-0752: Guarnizione in gomma a quattro fori spessa 0,8 mm

Quantità: 1

341-9211: Guarnizione della linea del liquido di raffreddamento spessa 1,6 mm

Quantità: 4

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 2

489-0207: 1,guarnizione di scarico da 57 mm di spessore

Quantità: 1

4P-4460: Guarnizione dell'adattatore dei tubi dell'olio del turbocompressore da 0,8 mm

Quantità: 1

6V-3917: diametro interno 94,62 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 2

6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.

Quantità: 4

7N-7559: 0,8 mm di spessore Turbocharger olio linee guarnizione

Quantità: 1

8L-2786: anello di tenuta 2,21 x 16,36mm 75A FKM

Quantità: 2

Visualizzazione da 1 a 14 di 14

Descrizione per codice 439-0457

Descrizione: Questo kit contiene le guarnizioni, le tenute e l'hardware per reinstallare i turbocompressori e le linee di collegamento. La bulloneria di montaggio del turbo include bulloni, dadi, prigionieri, rondelle e distanziali. Questo kit si applica ai codici del kit turbo 317-8751 e successivi. Caratteristiche: I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che nello Stato della California, sono ritenuti causa di possibili tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 439-0457

    Il kit contiene:

    Guarnizioni, tenute, controdadi, prigionieri

Modelli compatibili per il codice 439-0457

MOTORE - MACCHINA

C4.4

MARINO AUSILIARIO

3512B

MOTORE INDUSTRIALE

3516B

MOTORE LOCOMOTIVA

3508C

DUMPER

785D

AUTOPOMPA

SPF343C

PACCHETTO A PETROLIO

TH55-KRESS TH48-E70

TRASMISSIONE A PETROLIO

TH48-E80

MOTORE A PETROLIO

3512C 3512B

MOTORE MARINO

3516B

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito