Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor439-0457: KIT DE INSTALAÇÃO DO TURBOCOMPRESSOR
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor439-0457: KIT DE INSTALAÇÃO DO TURBOCOMPRESSOR
439-0457: KIT DE INSTALAÇÃO DO TURBOCOMPRESSOR

Kit de Instalação do Turbo

Marca: Cat

Imagens do Produto
439-0457: KIT DE INSTALAÇÃO DO TURBOCOMPRESSOR
439-0457: KIT DE INSTALAÇÃO DO TURBOCOMPRESSOR

Kit de Instalação do Turbo

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

489-0207: Junta de Escape com 1,57 mm de Espessura
489-0207: Junta de Escape com 1,57 mm de EspessuraQuantidade: 1
341-9211: Junta da Tubulação de Líquido Arrefecedor com 1,6 mm de Espessura
341-9211: Junta da Tubulação de Líquido Arrefecedor com 1,6 mm de EspessuraQuantidade: 4
2N-2765: Parafuso de Cabeça Sextavada de 0.375 pol
2N-2765: Parafuso de Cabeça Sextavada de 0.375 polQuantidade: 4
121-5736: Junta do turbocompressor com 1,6 mm de espessura
121-5736: Junta do turbocompressor com 1,6 mm de espessuraQuantidade: 1
112-3540: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro Interno
112-3540: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
8L-2786: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
8L-2786: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
7N-7559: Junta das Tubulações de Óleo do Turbocompressor com 0,8 mm de Espessura
7N-7559: Junta das Tubulações de Óleo do Turbocompressor com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
3J-1907: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro Interno
3J-1907: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
6V-3917: Anel retentor em O com 94,62 mm de diâmetro interno
6V-3917: Anel retentor em O com 94,62 mm de diâmetro internoQuantidade: 2
6V-6609: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 16,36 mm
6V-6609: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 16,36 mmQuantidade: 4
2N-2766: Contraporca de Cone de 3/8 pol -16
2N-2766: Contraporca de Cone de 3/8 pol -16Quantidade: 4
2W-0752: Junta de Borracha de Quatro Furos com 0,8 mm de Espessura
2W-0752: Junta de Borracha de Quatro Furos com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
136-7227: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno
136-7227: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
4P-4460: Junta do Adaptador de Tubulações de Óleo do Turbocompressor com 0,8 mm
4P-4460: Junta do Adaptador de Tubulações de Óleo do Turbocompressor com 0,8 mmQuantidade: 1
Mostrando 1 a 14 de 14
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 439-0457
O Kit Contém: Juntas, selos, contraporcas e prisioneiros
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 439-0457

MARÍTIMO AUXILIAR

3512B

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3508C

CAMINHÃO

785D

MOTOR MARÍTIMO

3516B

MOTOR A PETRÓLEO

3512C 3512B

BOMBEADOR

SPT343 SPF343C

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR INDUSTRIAL

3516B

PACOTE A PETRÓLEO

TH55-KRESS TH48-E70

TRANSMISSÃO A PETRÓLEO

TH48-E80

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto