Home031-2712: BOLT
Home031-2712: BOLT
031-2712: BOLT

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
031-2712: BOLT
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 031-2712

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 031-2712

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 1.25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,313
Grip Length (mm): 7,94
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
Materiale: Acciaio al carbonio,Nylon, plastica 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 031-2712

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito