Domů031-2712: ŠROUB
Domů031-2712: ŠROUB
031-2712: ŠROUB

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
031-2712: ŠROUB
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 031-2712

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 031-2712

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 1.25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,313
Grip Length (mm): 7,94
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
materiál: Plast nylon, 6, 6/12, 6/6,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 031-2712

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno