Accueil031-2712: BOULON
Accueil031-2712: BOULON
031-2712: BOULON

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
031-2712: BOULON
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 1,25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,313
Grip Length (mm): 7,94
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
Matière: Acier au carbone,Plastique Nylon 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Unités de mesureImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 1,25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Informations sur la garantie
politique des retours
Parts Diagrams
No EquipmentEntrez le numéro de série de l'équipement ou sélectionnez l'équipement dans la liste précédemment ajoutée pour afficher les schémas de pièces.
Sélectionner l'équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 031-2712
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 031-2712

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 031-2712

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 1,25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,313
Grip Length (mm): 7,94
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
Matière: Acier au carbone,Plastique Nylon 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 031-2712

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert