Home031-2712: PARAFUSO
Home031-2712: PARAFUSO
031-2712: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
031-2712: PARAFUSO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 1,25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,313
Grip Length (mm): 7,94
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
Material: Aço Carbono,Plástico de Náilon, 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 1,25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Parts Diagrams
No EquipmentInsira o número de série do equipamento ou escolha o equipamento na lista adicionada anteriormente para ver os diagramas de peças.
Selecionar Equipamento
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 031-2712
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 031-2712

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 031-2712

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 1,25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,313
Grip Length (mm): 7,94
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
Material: Aço Carbono,Plástico de Náilon, 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 031-2712

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista