HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore136-7442: Kit di freni
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore136-7442: Kit di freni
136-7442: Kit di freni

Kit guarnizioni protezione freno

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
136-7442: Kit di freni
136-7442: Kit di freni
136-7442: Kit di freni

Kit guarnizioni protezione freno

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

9X-7432: Diametro interno 42,52 mm Guarnizione-O-Ring
9X-7432: Diametro interno 42,52 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
4W-8134: Guarnizione protezione freno blu con diametro interno di 154,18 mm
4W-8134: Guarnizione protezione freno blu con diametro interno di 154,18 mmQuantità: 1
4W-8133: Tenuta della protezione freno rossa del diametro interno di 154,18 mm
4W-8133: Tenuta della protezione freno rossa del diametro interno di 154,18 mmQuantità: 1
061-9457: Anello di tenuta in fluorocarbonio diametro interno 63 mm
061-9457: Anello di tenuta in fluorocarbonio diametro interno 63 mmQuantità: 2
5P-9890: SEAL
5P-9890: SEALQuantità: 2
106-9586: Anello di tenuta FKM  75A 1,78 x 23,52 mm
106-9586: Anello di tenuta FKM 75A 1,78 x 23,52 mmQuantità: 2
061-9458: Anello di tenuta o-ring in fluorocarbonio diametro interno 28 mm
061-9458: Anello di tenuta o-ring in fluorocarbonio diametro interno 28 mmQuantità: 4
9L-6910: Guarnizione delle linee dell'olio motore di 0,8 mm di spessore
9L-6910: Guarnizione delle linee dell'olio motore di 0,8 mm di spessoreQuantità: 2
8T-8883: Anello di tenuta diametro interno 421,7 mm
8T-8883: Anello di tenuta diametro interno 421,7 mmQuantità: 1
3P-0650: SEAL-O-RING
3P-0650: SEAL-O-RINGQuantità: 4
6V-3907: Anello di tenuta FKM 3,53 × 183,74 mm 75A
6V-3907: Anello di tenuta FKM 3,53 × 183,74 mm 75AQuantità: 2
6V-4365: O RING SEAL
6V-4365: O RING SEALQuantità: 6
Visualizzazione da 1 a 12 di 12
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 136-7442

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 136-7442

MOTORE INDUSTRIALE

3412

MOTORE DUMPER

3408 C-15 3406 3406E 3406C 3406B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito