HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor136-7442: Kit do Retardador
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor136-7442: Kit do Retardador
136-7442: Kit do Retardador

Kit de Junta do Economizador de Freio

Marca: Cat

Imagens do Produto
136-7442: Kit do Retardador
136-7442: Kit do Retardador
136-7442: Kit do Retardador

Kit de Junta do Economizador de Freio

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

061-9457: Anel Retentor em O de Fluorocarbono com 63 mm de Diâmetro Interno
061-9457: Anel Retentor em O de Fluorocarbono com 63 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
4W-8134: Selo do Protetor de Freio Azul com 154,18 mm de Diâmetro Interno
4W-8134: Selo do Protetor de Freio Azul com 154,18 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4W-8133: Selo do protetor de freio vermelho com 154,18 mm de diâmetro interno
4W-8133: Selo do protetor de freio vermelho com 154,18 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
061-9458: Anel Retentor em O de Fluorocarbono com 28 mm de Diâmetro Interno
061-9458: Anel Retentor em O de Fluorocarbono com 28 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
106-9586: Anel retentor em O com 23,52 mm de diâmetro interno
106-9586: Anel retentor em O com 23,52 mm de diâmetro internoQuantidade: 2
5P-9890: SELO
5P-9890: SELOQuantidade: 2
9X-7432: Anel Retentor em O com 42,52 mm de Diâmetro Interno
9X-7432: Anel Retentor em O com 42,52 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
6V-4365: ANEL RETENTOR DO SELO
6V-4365: ANEL RETENTOR DO SELOQuantidade: 6
9L-6910: Junta de Tubulações de Óleo do Motor com 0,8 mm de Espessura
9L-6910: Junta de Tubulações de Óleo do Motor com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
8T-8883: Anel Retentor em O com 421,7 mm de Diâmetro Interno
8T-8883: Anel Retentor em O com 421,7 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
3P-0650: ANEL RETENTOR DO SELO
3P-0650: ANEL RETENTOR DO SELOQuantidade: 4
6V-3907: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 183,74 mm
6V-3907: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 183,74 mmQuantidade: 2
Mostrando 1 a 12 de 12
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 136-7442

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 136-7442

MOTOR DE CAMINHÃO

3408 C-15 3406 3406E 3406C 3406B

MOTOR INDUSTRIAL

3412

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto