HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerMotorpakningssett136-7442: Bremsebeskyttelsessett
Hjem
MotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerMotorpakningssett
136-7442: Bremsebeskyttelsessett
136-7442: Bremsebeskyttelsessett

Brakesaver pakningssett

Merke: Cat

Produktbilder
136-7442: Bremsebeskyttelsessett
136-7442: Bremsebeskyttelsessett

Brakesaver pakningssett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

106-9586: 23,52 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
106-9586: 23,52 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 2
4W-8133: 154,18 mm innvendig diameter rød pakning til bremsesparer
4W-8133: 154,18 mm innvendig diameter rød pakning til bremsesparerAntall: 1
4W-8134: 154,18 mm blå bremsesparertetning innvendig diameter
4W-8134: 154,18 mm blå bremsesparertetning innvendig diameterAntall: 1
061-9457: 63 mm innvendig diameter Fluorokarbon O-Ringtetning
061-9457: 63 mm innvendig diameter Fluorokarbon O-RingtetningAntall: 2
5P-9890: TETNING
5P-9890: TETNINGAntall: 2
061-9458: 28 mm Fluorocarbon O-Ring tetning med innvendig diameter
061-9458: 28 mm Fluorocarbon O-Ring tetning med innvendig diameterAntall: 4
9X-7432: 42,52 mm innvendig diameter O-Ringtetning
9X-7432: 42,52 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
9L-6910: 0,8 mm tykke motoroljelinjer pakning
9L-6910: 0,8 mm tykke motoroljelinjer pakningAntall: 2
6V-4365: O-RINGSTETNING
6V-4365: O-RINGSTETNINGAntall: 6
3P-0650: O-RINGSTETNING
3P-0650: O-RINGSTETNINGAntall: 4
6V-3907: 183,74 mm innvendig diameter O-Ring tetning
6V-3907: 183,74 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 2
8T-8883: 421,7 mm innvendig diameter O-ringtetning
8T-8883: 421,7 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 136-7442

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 136-7442

MOTOR – LASTEBIL

3406C 3406B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert