HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaTaglienti base258-4585: TAGLIENTE
HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaTaglienti base258-4585: TAGLIENTE
258-4585: TAGLIENTE

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
258-4585: TAGLIENTE
258-4585: TAGLIENTE
258-4585: TAGLIENTE
258-4585: TAGLIENTE
258-4585: TAGLIENTE
258-4585: TAGLIENTE

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 258-4585

Unità di misura

USAMetrico
Bevel Angle: 22,5
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 325,0
Shape: Straight
End Depth (in): 12,795
Width Between Sidebars (in): 59,409
Overall Width (mm): 1.659,0
Overall Width (in): 65,315
Width Between Sidebars (mm): 1.509,0
Material: Structural Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 60
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 258-4585

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito