ביתאביזרי שחיקה (GET)שפה ושפתיים של בסיס כףקצוות בסיס258-4585: שפה
בית
אביזרי שחיקה (GET)שפה ושפתיים של בסיס כףקצוות בסיס
258-4585: שפה
258-4585: שפה

מותג: Cat

תמונות מוצר
258-4585: שפה
258-4585: שפה
258-4585: שפה
258-4585: שפה
258-4585: שפה
258-4585: שפה

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 258-4585
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 258-4585

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bevel Angle: 22.5
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 325
Shape: Straight
End Depth (in): 12.795
Width Between Sidebars (in): 59.409
Overall Width (mm): 1,659
Overall Width (in): 65.315
Width Between Sidebars (mm): 1,509
Material: Structural Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 60
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 258-4585

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה