หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปขอบฐาน258-4585: ขอบ
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปขอบฐาน258-4585: ขอบ
258-4585: ขอบ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
258-4585: ขอบ
258-4585: ขอบ
258-4585: ขอบ
258-4585: ขอบ
258-4585: ขอบ
258-4585: ขอบ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 258-4585

หน่วยวัด

USเมตริก
Bevel Angle: 22.5
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 325.0
Shape: Straight
End Depth (in): 12.795
Width Between Sidebars (in): 59.409
Overall Width (mm): 1,659.0
Overall Width (in): 65.315
Width Between Sidebars (mm): 1,509.0
Material: Structural Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 60
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 258-4585

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน