HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Lábios e Bordas da Base de CaçambaBordas da Base258-4585: BORDA
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Lábios e Bordas da Base de CaçambaBordas da Base
258-4585: BORDA
258-4585: BORDA

Marca: Cat

Imagens do Produto
258-4585: BORDA
258-4585: BORDA
258-4585: BORDA
258-4585: BORDA
258-4585: BORDA
258-4585: BORDA

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 258-4585
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 258-4585

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bevel Angle: 22.5
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 325
Shape: Straight
End Depth (in): 12,795
Width Between Sidebars (in): 59,409
Overall Width (mm): 1.659
Overall Width (in): 65,315
Width Between Sidebars (mm): 1.509
Material: Structural Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 60
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 258-4585

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista