HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti451-2181: Bullone a testa esagonale con filettatura M12X1,75
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti451-2181: Bullone a testa esagonale con filettatura M12X1,75
451-2181: Bullone a testa esagonale con filettatura M12X1,75

Cat® M12x1,75 Filettatura 30 mm Bullone a testa esagonale lungo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
451-2181: Bullone a testa esagonale con filettatura M12X1,75
451-2181: Bullone a testa esagonale con filettatura M12X1,75
451-2181: Bullone a testa esagonale con filettatura M12X1,75
451-2181: Bullone a testa esagonale con filettatura M12X1,75
451-2181: Bullone a testa esagonale con filettatura M12X1,75

Cat® M12x1,75 Filettatura 30 mm Bullone a testa esagonale lungo

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 451-2181

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 1.181
Lunghezza bullone (mm): 30,0
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Zincato
Grip Length (in): 0,207
Lunghezza presa (mm): 5,25
Materiale: Acciaio,Acciaio bassolegato,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 451-2181

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

330D L 330D2 340D2 L 336D L 323D LN 330 MHPU 330D 350MHPU 336D 323D L 390F

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3250 MH3260 MH3032 MH3295

MACCHINARIO FORESTALE PER CARICAMENTO TRONCHI

558

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

548 558 FM528 LL 568 FM528 538 OTHER

ESCAVATORE

340 340F 349 330D MH 336 GC 345 FM538 320D LN 336D MH3295 352 350 333 GC 320D2 336D2 L 355 340D2 L FM548 374F L 323D 320 390F 320D L 374F 326 330D2 320D FM RR 324 330 GC 325 318 GC 322 323 319 323D SA 320D RR 323D3 323D S 336D LN 330 336D2 GC 340D L 323D L 340MHPU 330D2 L 335 336 3101 323D LN 333 340F L UHD 323D2 326D2 L 321C 326 GC 349 GC 336 MHPU 323 GX 548 320D2 GC 320D2 FM 320D 323GC 320D GC 326D2 395 317 323D2 L 558 320GX 320D LRR 321D LCR 336D L 336D2 326GC 329D2 L FM558 320D FM 330D 320D2 L 390F L 374 329D2 320 GX 538 317 GC FM568 330D L 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

GRUPPO IDRAULICO MOBILE OEM

336MHPU

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito