Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty451-2181: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
451-2181: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75
451-2181: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75

Śruba z łbem sześciokątnym o długości 30 mm z gwintem M12X1.75 Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
451-2181: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75
451-2181: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75
451-2181: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75
451-2181: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75
451-2181: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75

Śruba z łbem sześciokątnym o długości 30 mm z gwintem M12X1.75 Cat®

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
451-2181451-2181
3K-03603K-0360
6V-83986V-8398
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 451-2181
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 451-2181

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 1,181
Długość śruby (mm): 30
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Ocynkowane
Grip Length (in): 0,207
materiał: STAL,Stop cynku,Stal niskostopowa
Długość uchwytu (mm): 5,25
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 451-2181

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3250 MH3260 MH3032 MH3295

KOPARKI GĄSIENICOWE

336MHPU 340 340F 349 330D MH 336 GC 345 FM538 320D LN 336D MH3295 352 350 333 GC 320D2 336D2 L 355 340D2 L FM548 374F L 323D 320 390F 320D L 374F 326 330D2 320D FM RR 330 GC 325 323 323D SA 320D RR 323D3 323D S 336D LN 330 336D2 GC 340D L 323D L 340MHPU 330D2 L 335 336 3101 323D LN 333 340F L UHD 323D2 326D2 L 321C 326 GC 349 GC 336 MHPU 323 GX 548 320D2 GC 320D2 FM 320D 323 GC 323GC 320D GC 326D2 395 323D2 L 558 320GX 320D LRR 321D LCR 336D L 336D2 326GC 329D2 L FM558 320D FM 330D 320D2 L 390F L 374 329D2 320 GX 538 FM568 330D L 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 330D L 330D2 340D2 L 336D L 323D LN 330 MHPU 330D 350MHPU 336D 323D L 390F

MASZYNY LEŚNE

548 558 FM528 LL 568 FM528 538 558 OTHER

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem