Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ451-2181: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
451-2181: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト
451-2181: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト

Cat® M12x1.75スレッド30mmロング六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
451-2181: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト
451-2181: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト
451-2181: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト
451-2181: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト
451-2181: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト

Cat® M12x1.75スレッド30mmロング六角ボルト

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
451-2181451-2181
3K-03603K-0360
6V-83986V-8398
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
451-2181の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号451-2181の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 1.181
ボルト長さ(mm): 30
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: 亜鉛めっき
Grip Length (in): 0.207
グリップ長さ(mm): 5.25
マテリアル: 鋼,亜鉛合金,低合金鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号451-2181と互換性のあるモデル

マテリアルハンドラ

MH3250 MH3260 MH3032 MH3295

油圧ショベル

336MHPU 340 340F 349 330D MH 336 GC 345 FM538 320D LN 336D MH3295 352 350 333 GC 320D2 336D2 L 355 340D2 L FM548 374F L 323D 320 390F 320D L 374F 326 330D2 320D FM RR 330 GC 325 323 323D SA 320D RR 323D3 323D S 336D LN 330 336D2 GC 340D L 323D L 340MHPU 330D2 L 335 336 3101 323D LN 333 340F L UHD 323D2 326D2 L 321C 326 GC 349 GC 336 MHPU 323 GX 548 320D2 GC 320D2 FM 320D 323 GC 323GC 320D GC 326D2 395 323D2 L 558 320GX 320D LRR 321D LCR 336D L 336D2 326GC 329D2 L FM558 320D FM 330D 320D2 L 390F L 374 329D2 320 GX 538 FM568 330D L 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 330D L 330D2 340D2 L 336D L 323D LN 330 MHPU 330D 350MHPU 336D 323D L 390F

林業製品

548 558 FM528 LL 568 FM528 538 558 OTHER

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください