Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲451-2181: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
451-2181: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓
451-2181: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓

Cat® M12x1.75 螺紋 30mm 長六角頭螺栓

品牌: Cat

產品影像
451-2181: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓
451-2181: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓
451-2181: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓
451-2181: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓
451-2181: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓

Cat® M12x1.75 螺紋 30mm 長六角頭螺栓

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
描述規格相容機型
451-2181 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 451-2181 的規格

測量單位

美制公制
螺紋尺寸 (直徑 x 節距) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 1.181
螺栓長度 (mm): 30
螺栓類型: 六角頭螺栓
塗層: 鍍鋅
Grip Length (in): 0.207
握柄長度 (mm): 5.25
物料: 鋼,低合金鋼材,鋅合金
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
檢視更多
零件編號 451-2181 的相容型號

林業產品

548 558 FM528 LL 568 FM528 538 558 OTHER

物料處理機

MH3250 MH3260 MH3032 MH3295

挖掘機

336MHPU 340 340F 349 330D MH 336 GC 345 FM538 320D LN 336D MH3295 352 350 333 GC 320D2 336D2 L 355 340D2 L FM548 374F L 323D 320 390F 320D L 374F 326 330D2 320D FM RR 330 GC 325 323 323D SA 320D RR 323D3 323D S 336D LN 330 336D2 GC 340D L 323D L 340MHPU 330D2 L 335 336 3101 323D LN 333 340F L UHD 323D2 326D2 L 321C 326 GC 349 GC 336 MHPU 323 GX 548 320D2 GC 320D2 FM 320D 323 GC 323GC 320D GC 326D2 395 323D2 L 558 320GX 320D LRR 321D LCR 336D L 336D2 326GC 329D2 L FM558 320D FM 330D 320D2 L 390F L 374 329D2 320 GX 538 FM568 330D L 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 330D L 330D2 340D2 L 336D L 323D LN 330 MHPU 330D 350MHPU 336D 323D L 390F

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天