479-8909: Struttura inferiore centrale - Kit rondelle coppa dell'olio e blocco
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore479-8909: Struttura inferiore centrale - Kit rondelle coppa dell'olio e blocco
Home479-8909: Struttura inferiore centrale - Kit rondelle coppa dell'olio e blocco

479-8909: Struttura inferiore centrale - Kit rondelle coppa dell'olio e blocco

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable seal between the engine block and oil pan, ensuring optimal engine performance

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

479-8909: Struttura inferiore centrale - Kit rondelle coppa dell'olio e blocco

479-8909: Struttura inferiore centrale - Kit rondelle coppa dell'olio e blocco

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable seal between the engine block and oil pan, ensuring optimal engine performance

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

118-5068: diametro interno 15,54 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

165-6170: Tappo non filettato diametro esterno 24,13 mm

Quantità: 3

188-0210: Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,8 mm

Quantità: 1

291-8145: Anello di tenuta EPDM 70A 2,95 x 26,62 mm

Quantità: 1

4N-0699: Guarnizione della flangia spessa 0,8 mm

Quantità: 4

5P-5846: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mm

Quantità: 1

5P-8068: O-ring 5,33 x 37,47mm 75A FKM

Quantità: 1

5P-8210: Anello di tenuta 3,53 x 31,34mm 75A FKM

Quantità: 1

6V-3251: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 2

6V-9027: Anello di tenuta 2,83 x 8,92 mm 70A EPDM

Quantità: 1

7C-0307: Guarnizione del coperchio del cofano di 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

7W-6081: Guarnizione del coperchio del blocco motore da 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

198-1517: Guarnizione del coperchio del monoblocco spessa 1,2 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 13 di 13

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito