479-8909: ชุดปะเก็นบล็อกและปะเก็นอ่างน้ำมัน - โครงสร้างด้านล่างตรงกลาง
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ชุดปะเก็นเครื่องยนต์479-8909: ชุดปะเก็นบล็อกและปะเก็นอ่างน้ำมัน - โครงสร้างด้านล่างตรงกลาง
หน้าแรก479-8909: ชุดปะเก็นบล็อกและปะเก็นอ่างน้ำมัน - โครงสร้างด้านล่างตรงกลาง

479-8909: ชุดปะเก็นบล็อกและปะเก็นอ่างน้ำมัน - โครงสร้างด้านล่างตรงกลาง

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable seal between the engine block and oil pan, ensuring optimal engine performance

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

479-8909: ชุดปะเก็นบล็อกและปะเก็นอ่างน้ำมัน - โครงสร้างด้านล่างตรงกลาง

479-8909: ชุดปะเก็นบล็อกและปะเก็นอ่างน้ำมัน - โครงสร้างด้านล่างตรงกลาง

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable seal between the engine block and oil pan, ensuring optimal engine performance

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

118-5068: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15.54 มม.

จำนวน: 1

165-6170: ปลั๊กไม่มีเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24.13มม.

จำนวน: 3

188-0210: ปะเก็นอ่างน้ำมันหนา 0.8 มม.

จำนวน: 1

291-8145: ซีลโอริงตรงเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.62 มม.

จำนวน: 1

4N-0699: ปะเก็นหน้าแปลน หนา 0.8 มม.

จำนวน: 4

5P-5846: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 40.64มม.

จำนวน: 1

5P-8068: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 37.47 มม

จำนวน: 1

5P-8210: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.34มม.

จำนวน: 1

6V-3251: ซีลโอริงยางเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 19.18 มม.

จำนวน: 2

6V-9027: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม. ซีลโอริง

จำนวน: 1

7C-0307: ปะเก็นฝาครอบฝาครอบเครื่องยนต์หนา 0.8 มม.

จำนวน: 1

7W-6081: ปะเก็นฝาครอบเครื่องยนต์หนา 0.8มม

จำนวน: 1

198-1517: ปะเก็นฝาครอบบล็อกกระบอกหนา 1.2มม

จำนวน: 1

กำลังแสดง 1 ถึง 13 ของ 13

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 479-8909

An Engine Central and Lower Structure Gasket Kit is a comprehensive set that includes gaskets, an O ring seal, a plug, and bendable locks designed to provide a reliable seal between the engine block and oil pan. The gaskets in the kit work by creating a tight seal between the engine block and oil pan, preventing oil leakage. The precision fit ensures that the gaskets snugly fit into the designated areas, effectively blocking any potential points of oil escape. It helps in maintaining proper lubrication but also prevents oil contamination and ensures the overall health and efficiency of the engine.

Attributes:
• Made from high-quality materials.
• Resistance to oil and temperature variations.
• Ensures a secure seal, preventing oil and coolant leakage.
• Protects against contamination and corrosion.

Applications:
An Engine Central and Lower Structure Gasket Kit ensures a secure seal between the engine block and oil pan and contributes to maintaining optimal operating temperatures within the engine.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่1,3-Butadiene ซึ่งเป็นที่รู้จักในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อก่อให้เกิดมะเร็งและข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 479-8909

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 479-8909

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4B SR4

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3406B

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3406C

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3406C

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน