AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat479-8909: Lohko- ja öljypohjan Stefasarja - keskimmäinen alarakenne
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat479-8909: Lohko- ja öljypohjan Stefasarja - keskimmäinen alarakenne
479-8909: Lohko- ja öljypohjan Stefasarja - keskimmäinen alarakenne

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable seal between the engine block and oil pan, ensuring optimal engine performance

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
479-8909: Lohko- ja öljypohjan Stefasarja - keskimmäinen alarakenne
479-8909: Lohko- ja öljypohjan Stefasarja - keskimmäinen alarakenne

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable seal between the engine block and oil pan, ensuring optimal engine performance

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

188-0210: 0,8 mm paksu öljypohjan tiiviste
188-0210: 0,8 mm paksu öljypohjan tiivisteMäärä: 1
5P-5846: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
5P-5846: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiivisteMäärä: 2
5P-8210: 31,34 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-8210: 31,34 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiiviste
4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiivisteMäärä: 4
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiiviste
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiivisteMäärä: 1
118-5068: 15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
118-5068: 15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
165-6170: Kierteetön tulppa, ulkohalkaisija 24,13 mm
165-6170: Kierteetön tulppa, ulkohalkaisija 24,13 mmMäärä: 3
291-8145: 26.62 mm sisähalkaisija Suora kierre O-rengastiiviste
291-8145: 26.62 mm sisähalkaisija Suora kierre O-rengastiivisteMäärä: 1
6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
7W-6081: 0.8 mm paksu moottorilohkon kannen tiiviste
7W-6081: 0.8 mm paksu moottorilohkon kannen tiivisteMäärä: 1
7C-0307: 0,8 mm paksu konepellin kannen tiiviste
7C-0307: 0,8 mm paksu konepellin kannen tiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 13 / 13
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 479-8909 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 479-8909

GENERAATTORILAITTEISTO

3406C

GENERAATTORI

SR4B SR4

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3406B

MOOTTORI - TEOLLISUUS

3406C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu