HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti481-5516: BULLONE-ESAGONALE FLANGIATO
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti481-5516: BULLONE-ESAGONALE FLANGIATO
481-5516: BULLONE-ESAGONALE FLANGIATO

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
481-5516: BULLONE-ESAGONALE FLANGIATO
481-5516: BULLONE-ESAGONALE FLANGIATO
481-5516: BULLONE-ESAGONALE FLANGIATO
481-5516: BULLONE-ESAGONALE FLANGIATO
481-5516: BULLONE-ESAGONALE FLANGIATO

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 481-5516

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 1.772
Bolt Length (mm): 45,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Materiale: Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Grip Length (in): 0,207
Grip Length (mm): 5,25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 481-5516

PRODOTTI MARINI

C12.9

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito