หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู481-5516: สลัก HEX FLG
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู481-5516: สลัก HEX FLG
481-5516: สลัก HEX FLG

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
481-5516: สลัก HEX FLG
481-5516: สลัก HEX FLG
481-5516: สลัก HEX FLG
481-5516: สลัก HEX FLG
481-5516: สลัก HEX FLG

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 481-5516

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 1.772
Bolt Length (mm): 45.0
Bolt Type: Hex Flange Head
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Grip Length (in): 0.207
Grip Length (mm): 5.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 481-5516

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

C12.9

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน