HomeSottocarroBulloneria per sottocarriBulloni6T-1139: Bullone lungo 96,84 mm con filettatura 1-8
Home
SottocarroBulloneria per sottocarriBulloni
6T-1139: Bullone lungo 96,84 mm con filettatura 1-8
6T-1139: Bullone lungo 96,84 mm con filettatura 1-8

Bullone cingolo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6T-1139: Bullone lungo 96,84 mm con filettatura 1-8
6T-1139: Bullone lungo 96,84 mm con filettatura 1-8
6T-1139: Bullone lungo 96,84 mm con filettatura 1-8
6T-1139: Bullone lungo 96,84 mm con filettatura 1-8
6T-1139: Bullone lungo 96,84 mm con filettatura 1-8

Bullone cingolo

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 6T-1139
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 6T-1139

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 3,813
Bolt Length (mm): 96,84
Bolt Type: Track Bolt
Grip Length (in): 2,281
Grip Length (mm): 57,94
Dimensioni bullone (pollici): 1
Materiale: Acciaio al carbonio,Acciaio al boro
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6T-1139

ESBOSCATRICE (SKIDDER) CINGOLATA

59 59N 58L 59L

POSATUBI

589

TRATTORE CINGOLATO

D9L D8L D10R D10T2 D10T D10N D10 10 10SU 10U

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto