Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTren de rodajeTornillería del tren de rodajePernos6T-1139: Perno de 96,84 mm de largo con rosca 1-8
Inicio
Tren de rodajeTornillería del tren de rodajePernos
6T-1139: Perno de 96,84 mm de largo con rosca 1-8
6T-1139: Perno de 96,84 mm de largo con rosca 1-8

Perno de cadena

Marca: Cat

Imágenes del producto
6T-1139: Perno de 96,84 mm de largo con rosca 1-8
6T-1139: Perno de 96,84 mm de largo con rosca 1-8
6T-1139: Perno de 96,84 mm de largo con rosca 1-8
6T-1139: Perno de 96,84 mm de largo con rosca 1-8
6T-1139: Perno de 96,84 mm de largo con rosca 1-8

Perno de cadena

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Productos que se suelen comprar juntos
6T-11396T-1139
131-1650131-1650
309-7679309-7679
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 6T-1139
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6T-1139

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 3.813
Bolt Length (mm): 96.84
Bolt Type: Track Bolt
Grip Length (in): 2.281
Grip Length (mm): 57.94
Material: Acero de carbono,Acero de boro
Tamaño del perno (pulg): 1
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6T-1139

TIENDETUBOS

589

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

59 59N 58L 59L

TRACTOR DE CADENAS

D9L D8L D10R D10T2 D10T D10N D10 10 10SU 10U

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto