Главная страницаХодовая частьКрепежные детали для ходовой частиболты6T-1139: Болт длиной 96,84 мм с резьбой 1-8
Главная страница
Ходовая частьКрепежные детали для ходовой частиболты
6T-1139: Болт длиной 96,84 мм с резьбой 1-8
6T-1139: Болт длиной 96,84 мм с резьбой 1-8

Болты для гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
6T-1139: Болт длиной 96,84 мм с резьбой 1-8
6T-1139: Болт длиной 96,84 мм с резьбой 1-8
6T-1139: Болт длиной 96,84 мм с резьбой 1-8
6T-1139: Болт длиной 96,84 мм с резьбой 1-8
6T-1139: Болт длиной 96,84 мм с резьбой 1-8

Болты для гусеничной ленты
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
Схема детали для 6T-1139
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 6T-1139

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 3,813
Bolt Length (mm): 96,84
Bolt Type: Track Bolt
Grip Length (in): 2,281
Grip Length (mm): 57,94
Материал: Углеродистая сталь,Борсодержащая сталь
Размер болта (дюймы): 1
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 6T-1139

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9L D8L D10R D10T2 D10T D10N D10 10 10SU 10U

ТРУБОУКЛАДЧИК

589

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

59 59N 58L 59L

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом