HomeMaterial RodanteFerragens de Material RodanteParafusos6T-1139: Parafuso com 96,84 mm de Comprimento e Rosca 1-8
Home
Material RodanteFerragens de Material RodanteParafusos
6T-1139: Parafuso com 96,84 mm de Comprimento e Rosca 1-8
6T-1139: Parafuso com 96,84 mm de Comprimento e Rosca 1-8

Parafuso da Esteira

Marca: Cat

Imagens do Produto
6T-1139: Parafuso com 96,84 mm de Comprimento e Rosca 1-8
6T-1139: Parafuso com 96,84 mm de Comprimento e Rosca 1-8
6T-1139: Parafuso com 96,84 mm de Comprimento e Rosca 1-8
6T-1139: Parafuso com 96,84 mm de Comprimento e Rosca 1-8
6T-1139: Parafuso com 96,84 mm de Comprimento e Rosca 1-8

Parafuso da Esteira

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
6T-11396T-1139
131-1650131-1650
309-7679309-7679
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 6T-1139
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 6T-1139

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 3,813
Bolt Length (mm): 96,84
Bolt Type: Track Bolt
Grip Length (in): 2,281
Grip Length (mm): 57,94
Tamanho do Parafuso (pol): 1
Material: Aço Carbono,Aço de Boro
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6T-1139

ASSENTADOR DE TUBOS

589

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

59 59N 58L 59L

TRATOR DE ESTEIRAS

D9L D8L D10R D10T2 D10T D10N D10 10 10SU 10U

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista