7X-2400: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore7X-2400: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

7X-2400: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit testata singola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

7X-2400: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

7X-2400: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit testata singola

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

1P-0451: Guarnizione del turbocompressore da 1,92 mm di spessore

Quantità: 1

1P-1255: Guarnizione turbocompressore 0,78 mm

Quantità: 1

228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A

Quantità: 4

464-0509: diametro interno 9,25 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 8

4L-9564: diametro interno 81,92 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

4N-0237: Guarnizione flangia tubazione acqua due bulloni

Quantità: 1

5H-9205: Anello di tenuta del diametro interno di 75,56 mm

Quantità: 2

6F-7767: Guarnizione a flangia quadrata spessa 0,79 mm

Quantità: 1

6H-1995: diametro interno 139,06 mm Guarnizione ad anello O

Quantità: 2

6N-6962: 2 fori Rondella rettangolare di bloccaggio

Quantità: 2

7B-5932: 0,793 mm di spessore della guarnizione delle linee del motore

Quantità: 1

7F-2836: Fermo bullone dello spessore di 1 mm

Quantità: 1

7N-4636: Diametro esterno 68,28 mm Guarnizione in EPDM

Quantità: 1

7W-2059: Guarnizione della testata di 1,55 mm di spessore

Quantità: 1

9H-6067: Anello di tenuta in VMQ 70A 5,33 x 21,59 mm

Quantità: 1

9L-7630: tenuta di ingresso dell'aria spessore 1,08 mm

Quantità: 1

9L-8020: Guarnizione del coperchio del gruppo valvole spessa 2,36 mm

Quantità: 1

9L-8027: Guarnizione del collettore di scarico spesso 0,38 mm

Quantità: 1

9L-8786: Guarnizione del coperchio della valvola spessa 0,8 mm

Quantità: 1

9L-9098: Guarnizione di arresto in carbonio di colore bianco da 6,26 mm

Quantità: 4

9L-9658: Blocco collettore di scarico Cat®

Quantità: 2

9N-3738: Rondella con diametro interno di 9,68 mm

Quantità: 4

Visualizzazione da 1 a 22 di 22

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito