7X-2400: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru7X-2400: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

7X-2400: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

Sada jedné hlavy válců

Značka: Cat

Obrázky produktů

7X-2400: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

7X-2400: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

Sada jedné hlavy válců

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

1P-0451: Těsnění turbodmychadla o síle 1,92 mm

Množství: 1

1P-1255: Těsnění turbodmychadla 0,78 mm

Množství: 1

228-4947: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 13,94 mm

Množství: 4

464-0509: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 9,25 mm

Množství: 8

4L-9564: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 81,92 mm

Množství: 1

4N-0237: Těsnění příruby vodního potrubí se dvěma šrouby

Množství: 1

5H-9205: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 75,56 mm

Množství: 2

6F-7767: Čtvercové ploché těsnění s přírubou o tloušťce 0,79 mm

Množství: 1

6H-1995: 139,06 mm vnitřní průměr O-kroužku těsnění

Množství: 2

6N-6962: Obdélníková pojistná podložka se 2 otvory

Množství: 2

7B-5932: Těsnění potrubí motoru o tloušťce 0,793 mm

Množství: 1

7F-2836: Závěrný šroub s tloušťkou 1 mm

Množství: 1

7N-4636: 68,28 mm vnější průměr těsnění EPDM

Množství: 1

7W-2059: Těsnění skupiny hlav válců o tloušťce 1,55 mm

Množství: 1

9H-6067: O-kroužek 5,33 x 21,59 mm 70A VMQ

Množství: 1

9L-7630: Ploché těsnění sání vzduchu o tloušťce 1,08 mm

Množství: 1

9L-8020: Ploché těsnění víka ventilového rozvodu o tloušťce 2,36 mm

Množství: 1

9L-8027: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 0,38 mm

Množství: 1

9L-8786: Těsnění krytu ventilu o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

9L-9098: 6,26 mm bílé karbonové dorazové těsnění

Množství: 4

9L-9658: Zámek – výfukové potrubí

Množství: 2

9N-3738: Podložka s vnitřním průměrem 9,68 mm

Množství: 4

Je zobrazeno 1 až 22 z 22

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno