AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur7X-2400: KIT POUR POSE DE CULASSE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur7X-2400: KIT POUR POSE DE CULASSE
7X-2400: KIT POUR POSE DE CULASSE

Kit de culasse simple

Marque: Cat

Images du produit
7X-2400: KIT POUR POSE DE CULASSE
7X-2400: KIT POUR POSE DE CULASSE

Kit de culasse simple

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

6N-6962: Verrou de rondelle rectangulaire à 2 trous
6N-6962: Verrou de rondelle rectangulaire à 2 trousQuantité: 2
9L-8027: Joint de collecteur d'échappement de 0,38 mm d'épaisseur
9L-8027: Joint de collecteur d'échappement de 0,38 mm d'épaisseurQuantité: 1
9L-8020: Joint statique de cache-soupapes de 2,36 mm d'épaisseur
9L-8020: Joint statique de cache-soupapes de 2,36 mm d'épaisseurQuantité: 1
9L-9658: Verrou de collecteur d'échappement
9L-9658: Verrou de collecteur d'échappementQuantité: 2
9L-7630: Joint d'admission d'air d'1,08 mm d'épaisseur
9L-7630: Joint d'admission d'air d'1,08 mm d'épaisseurQuantité: 1
9N-3738: Rondelle de 9,68 mm de diamètre intérieur
9N-3738: Rondelle de 9,68 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
1P-0451: Joint statique de turbocompresseur de 1,92 mm d'épaisseur
1P-0451: Joint statique de turbocompresseur de 1,92 mm d'épaisseurQuantité: 1
464-0509: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieur
464-0509: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieurQuantité: 8
4N-0237: Joint statique de collier de conduite d'eau à deux boulons
4N-0237: Joint statique de collier de conduite d'eau à deux boulonsQuantité: 1
7B-5932: Joint statique de conduites moteur de 0,793 mm d'épaisseur
7B-5932: Joint statique de conduites moteur de 0,793 mm d'épaisseurQuantité: 1
7F-2836: Serrure à boulon de 1 mm d'épaisseur
7F-2836: Serrure à boulon de 1 mm d'épaisseurQuantité: 1
6F-7767: Joint statique à bride carrée de 0,79 mm d'épaisseur
6F-7767: Joint statique à bride carrée de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 1
7N-4636: Joint EPDM de 68,28 mm de diamètre extérieur
7N-4636: Joint EPDM de 68,28 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
6H-1995: Joint torique de 139,06 mm de diamètre intérieur
6H-1995: Joint torique de 139,06 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
7W-2059: Joint statique de groupe de culasse de 1,55 mm d'épaisseur Cat®
7W-2059: Joint statique de groupe de culasse de 1,55 mm d'épaisseur Cat®Quantité: 1
9H-6067: JOINT TORIQUE
9H-6067: JOINT TORIQUEQuantité: 1
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieur
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
4L-9564: Joint torique de 81,92 mm de diamètre intérieur
4L-9564: Joint torique de 81,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1P-1255: Joint statique de turbocompresseur de 0,78 mm
1P-1255: Joint statique de turbocompresseur de 0,78 mmQuantité: 1
5H-9205: Joint torique de 75,56 mm de diamètre intérieur
5H-9205: Joint torique de 75,56 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
9L-8786: Joint statique pour cache-soupapes de 0,8 mm d’épaisseur
9L-8786: Joint statique pour cache-soupapes de 0,8 mm d’épaisseurQuantité: 1
9L-9098: Joint d'arrêt carbone de couleur blanche de 6,26 mm
9L-9098: Joint d'arrêt carbone de couleur blanche de 6,26 mmQuantité: 4
Affichage de 1 à 22 sur 22
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 7X-2400
Le kit contient: Joints statiques, joints
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7X-2400

CHARGEUSE À CHAÎNES

953

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée