AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor7X-2400: KIT INSTALARE CHIULASĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor7X-2400: KIT INSTALARE CHIULASĂ
7X-2400: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7X-2400: KIT INSTALARE CHIULASĂ
7X-2400: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

1P-1255: 0.78mm Turbo Charger Gasket
1P-1255: 0.78mm Turbo Charger GasketCantitate: 1
5H-9205: Garnitură inelară cu DI de 75,56 mm
5H-9205: Garnitură inelară cu DI de 75,56 mmCantitate: 2
9L-8786: GARNITURĂ
9L-8786: GARNITURĂCantitate: 1
9L-9098: 6.26mm White Color Carbon Stop Seal
9L-9098: 6.26mm White Color Carbon Stop SealCantitate: 4
4N-0237: GARNITURĂ
4N-0237: GARNITURĂCantitate: 1
7B-5932: GARNITURĂ
7B-5932: GARNITURĂCantitate: 1
7F-2836: Siguranţă de şurub cu grosime de 1 mm
7F-2836: Siguranţă de şurub cu grosime de 1 mmCantitate: 1
6F-7767: Garnitură
6F-7767: GarniturăCantitate: 1
7N-4636: Garnitură
7N-4636: GarniturăCantitate: 1
6H-1995: Garnitură inelară
6H-1995: Garnitură inelarăCantitate: 2
7W-2059: GARNITURĂ
7W-2059: GARNITURĂCantitate: 1
9H-6067: GARNITURĂ INELARĂ
9H-6067: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
4L-9564: 81.92mm Inside Diameter Seal-O-Ring
4L-9564: 81.92mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
228-4947: 2.62 x 13.94mm 75A FKM O-Ring
228-4947: 2.62 x 13.94mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
6N-6962: Blocare
6N-6962: BlocareCantitate: 2
9L-8027: GARNITURĂ
9L-8027: GARNITURĂCantitate: 1
9L-8020: GARNITURĂ
9L-8020: GARNITURĂCantitate: 1
9L-9658: Blocare - Galerie de evacuare
9L-9658: Blocare - Galerie de evacuareCantitate: 2
9L-7630: GARNITURĂ
9L-7630: GARNITURĂCantitate: 1
9N-3738: ȘAIBĂ
9N-3738: ȘAIBĂCantitate: 4
1P-0451: 1.92mm Thick Turbocharger Gasket
1P-0451: 1.92mm Thick Turbocharger GasketCantitate: 1
464-0509: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-Ring
464-0509: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 8
Se afișează 1 până la 22 din 22
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 7X-2400
Kitul conține: Garnituri, etanșări
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7X-2400

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

953

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită