Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
1 - 16 di 34 risultati
1 - 16 di 34 risultati
Cat
Lunghezza
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
Altezza a riposo
11.5 in
Rotation (deg)
117
Larghezza totale
12.8 in
Machine Class
3 Ton
Peso
152.1 lb
Rotazione
117 gradi
Numero di denti/rebbi
8/2
Spaziatura rebbi
9.2 in
Spessore forca
0.6 in
Rebbi inclusi
Sì
Classe della macchina
Mini escavatori da 3 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Cat
Lunghezza
48 in
Altezza a riposo
18.3 in
Larghezza totale
18.7 in
Peso
347.2 lb
Rotazione
133 gradi
Numero di denti/rebbi
6/2
Spaziatura rebbi
10 in
Spessore forca
0.8 in
Rebbi inclusi
Sì
Classe della macchina
Miniescavatori idraulici da 7-9 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco rapido imperniato
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
Lunghezza
35.7 in
Altezza a riposo
13.1 in
Larghezza totale
14 in
Peso
200.6 lb
Rotazione
122 gradi
Numero di denti/rebbi
8/2
Spaziatura rebbi
10.9 in
Spessore forca
0.6 in
Rebbi inclusi
Sì
Classe della macchina
Miniescavatori da 5 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Cat
Lunghezza
22.6 in
Tine Spacing (in)
9.6
Altezza a riposo
12.7 in
Rotation (deg)
112
Larghezza totale
11.5 in
Machine Class
1 Ton
Peso
105.8 lb
Rotazione
112 gradi
Numero di denti/rebbi
5/2
Spaziatura rebbi
9.6 in
Spessore forca
0.6 in
Rebbi inclusi
Sì
Classe della macchina
Miniescavatori da 1 tonnellata
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Lunghezza
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
Altezza a riposo
11 in
Rotation (deg)
126.6
Larghezza totale
13.6 in
Machine Class
2 Ton
Peso
143.3 lb
Rotazione
126,6 gradi
Numero di denti/rebbi
5/2
Spaziatura rebbi
9.9 in
Spessore forca
0.6 in
Rebbi inclusi
Sì
Classe della macchina
Miniescavatori da 2 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Cat
Lunghezza
39.3 in
Altezza a riposo
18.3 in
Larghezza totale
18.7 in
Peso
288.1 lb
Rotazione
133 gradi
Numero di denti/rebbi
4/2
Spaziatura rebbi
10 in
Spessore forca
0.8 in
Rebbi inclusi
Sì
Classe della macchina
Miniescavatori idraulici da 7-9 tonnellate
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2