Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
1 - 16 из 34 результатов
1 - 16 из 34 результатов
Cat
Длина
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
Высота в сложенном состоянии
11.5 in
Rotation (deg)
117
Габаритная ширина
12.8 in
Machine Class
3 Ton
Масса
152.1 lb
Вращение
117 градусов
Количество зубьев/зубцов
8/2
Расстояние между зубьями
9.2 in
Толщина зубьев
0.6 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Мини-экскаваторы 3 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Cat
Длина
48 in
Высота в сложенном состоянии
18.3 in
Габаритная ширина
18.7 in
Масса
347.2 lb
Вращение
133°
Количество зубьев/зубцов
6/2
Расстояние между зубьями
10 in
Толщина зубьев
0.8 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
Длина
35.7 in
Высота в сложенном состоянии
13.1 in
Габаритная ширина
14 in
Масса
200.6 lb
Вращение
122 градуса
Количество зубьев/зубцов
8/2
Расстояние между зубьями
10.9 in
Толщина зубьев
0.6 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Cat
Длина
22.6 in
Tine Spacing (in)
9.6
Высота в сложенном состоянии
12.7 in
Rotation (deg)
112
Габаритная ширина
11.5 in
Machine Class
1 Ton
Масса
105.8 lb
Вращение
112 градусов
Количество зубьев/зубцов
5/2
Расстояние между зубьями
9.6 in
Толщина зубьев
0.6 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Мини-экскаваторы 1 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Длина
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
Высота в сложенном состоянии
11 in
Rotation (deg)
126.6
Габаритная ширина
13.6 in
Machine Class
2 Ton
Масса
143.3 lb
Вращение
126,6 градуса
Количество зубьев/зубцов
5/2
Расстояние между зубьями
9.9 in
Толщина зубьев
0.6 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Мини-экскаваторы 2 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Cat
Длина
39.3 in
Высота в сложенном состоянии
18.3 in
Габаритная ширина
18.7 in
Масса
288.1 lb
Вращение
133°
Количество зубьев/зубцов
4/2
Расстояние между зубьями
10 in
Толщина зубьев
0.8 in
Зубцы включены
Да
Класс машины
Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2