Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.
Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.
Herbewerkt
Niet-retourneerbaar
Kit
Vervangen
1 - 16 van 34 resultaten
1 - 16 van 34 resultaten
Cat
Lengte
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
Hoogte bij opslag
11.5 in
Rotation (deg)
117
Totale breedte
12.8 in
Machine Class
3 Ton
Gewicht
152.1 lb
Rotatie
117 graden
Aantal tanden
8/2
Tandafstand
9.2 in
Tanddikte
0.6 in
Inclusief tanden
Ja
Machineklasse
Minigraafmachines van 3 ton
Type interface
Vastgepend
Cat
Lengte
48 in
Hoogte bij opslag
18.3 in
Totale breedte
18.7 in
Gewicht
347.2 lb
Rotatie
133 graden
Aantal tanden
6/2
Tandafstand
10 in
Tanddikte
0.8 in
Inclusief tanden
Ja
Machineklasse
Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton
Type interface
Penbevestiging (Pengrijper)
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
Lengte
35.7 in
Hoogte bij opslag
13.1 in
Totale breedte
14 in
Gewicht
200.6 lb
Rotatie
122 graden
Aantal tanden
8/2
Tandafstand
10.9 in
Tanddikte
0.6 in
Inclusief tanden
Ja
Machineklasse
Minigraafmachines van 5 ton
Type interface
Vastgepend
Cat
Lengte
22.6 in
Tine Spacing (in)
9.6
Hoogte bij opslag
12.7 in
Rotation (deg)
112
Totale breedte
11.5 in
Machine Class
1 Ton
Gewicht
105.8 lb
Rotatie
112 graden
Aantal tanden
5/2
Tandafstand
9.6 in
Tanddikte
0.6 in
Inclusief tanden
Ja
Machineklasse
Minigraafmachines van 1 ton
Type interface
Vastgepend
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Lengte
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
Hoogte bij opslag
11 in
Rotation (deg)
126.6
Totale breedte
13.6 in
Machine Class
2 Ton
Gewicht
143.3 lb
Rotatie
126,6 graden
Aantal tanden
5/2
Tandafstand
9.9 in
Tanddikte
0.6 in
Inclusief tanden
Ja
Machineklasse
Minigraafmachines van 2 ton
Type interface
Vastgepend
Cat
Lengte
39.3 in
Hoogte bij opslag
18.3 in
Totale breedte
18.7 in
Gewicht
288.1 lb
Rotatie
133 graden
Aantal tanden
4/2
Tandafstand
10 in
Tanddikte
0.8 in
Inclusief tanden
Ja
Machineklasse
Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton
Type interface
Vastgepend
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2