이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.
Cat
길이
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
저장된 높이
11.5 in
Rotation (deg)
117
전체 폭
12.8 in
Machine Class
3 Ton
무게
152.1 lb
회전
117도
이빨/갈래 수
8/2
갈래 간격
9.2 in
갈래 두께
0.6 in
포함된 갈래
예
장비 등급
3톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형
핀 부착
유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.
Cat
길이
48 in
저장된 높이
18.3 in
전체 폭
18.7 in
무게
347.2 lb
회전
133도
이빨/갈래 수
6/2
갈래 간격
10 in
갈래 두께
0.8 in
포함된 갈래
예
장비 등급
7~9톤 미니 유압식 굴삭기
인터페이스 유형
핀 부착(핀 그래버)
유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
길이
35.7 in
저장된 높이
13.1 in
전체 폭
14 in
무게
200.6 lb
회전
122도
이빨/갈래 수
8/2
갈래 간격
10.9 in
갈래 두께
0.6 in
포함된 갈래
예
장비 등급
5톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형
핀 부착
유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.
Cat
길이
22.6 in
Tine Spacing (in)
9.6
저장된 높이
12.7 in
Rotation (deg)
112
전체 폭
11.5 in
Machine Class
1 Ton
무게
105.8 lb
회전
112도
이빨/갈래 수
5/2
갈래 간격
9.6 in
갈래 두께
0.6 in
포함된 갈래
예
장비 등급
1톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형
핀 부착
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.
Cat
길이
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
저장된 높이
11 in
Rotation (deg)
126.6
전체 폭
13.6 in
Machine Class
2 Ton
무게
143.3 lb
회전
126.6도
이빨/갈래 수
5/2
갈래 간격
9.9 in
갈래 두께
0.6 in
포함된 갈래
예
장비 등급
2톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형
핀 부착
유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.
Cat
길이
39.3 in
저장된 높이
18.3 in
전체 폭
18.7 in
무게
288.1 lb
회전
133도
이빨/갈래 수
4/2
갈래 간격
10 in
갈래 두께
0.8 in
포함된 갈래
예
장비 등급
7~9톤 미니 유압식 굴삭기
인터페이스 유형
핀 부착
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2
1-16/34 결과
1-16/34 결과