Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Seleziona il negozio
Per prezzi e disponibilità
Progettate per la movimentazione materiali rapida e produttiva e per lo smistamento di materiali di varie forme
Cat
Area della pinza
8.5 ft³
Peso
1084.7 lb
Classe della macchina
Miniescavatore idraulico da 7-10 tonnellate
Apertura massima ganasce
55.3 in
Spessore rivestimento esterno
0.2 in
Tipo di interfaccia
S45, S50, CW-10, attacco imperniato, blocco a perno
Larghezza totale (ganasce aperte)
61.5 in
Larghezza totale (ganasce chiuse)
34.4 in
Altezza totale (ganasce aperte)
40.7 in
Altezza totale (ganasce chiuse)
47.4 in
Profondità totale
27.6 in
Impianto idraulico richiesto
2° ausiliario
Materiale bordo
Equivalente a HB500
Flusso idraulico ottimale
Presa 131 L/min (35 gpm) | Rotazione 33 L/min (9 gpm)
Forza di chiusura massima
4.9 Sh Ton
Funziona al meglio nelle applicazioni di movimentazione di materiali con superfici irregolari.
Cat
Area della pinza
2.8 ft²
Peso
619.5 lb
Classe della macchina
Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Apertura massima ganasce
59.1 in
Larghezza totale (ganasce aperte)
65.9 in
Larghezza totale (ganasce chiuse)
35.6 in
Altezza totale (ganasce aperte)
33.1 in
Altezza totale (ganasce chiuse)
23.3 in
Profondità totale
21.3 in
Diametro maniglia minimo
3.9 in
Spessore piastra di usura
0.6 in
Profondità avambraccio (esterna)
18.9 in
Profondità avambraccio (interna)
16.5 in
Tipo di interfaccia
Interfaccia dell'attrezzo
Impianto idraulico richiesto
Tiltrotator ausiliario
Materiale bordo
AR500/HB500
Forza di chiusura massima
4136.5 ft·lbf
Carico nominale massimo
10582.2 lb
Funziona al meglio nelle applicazioni di movimentazione di materiali con superfici irregolari.
Cat
Area della pinza
2.2 ft²
Peso
401.2 lb
Classe della macchina
Miniescavatori da 5-6 tonnellate
Apertura massima ganasce
50.8 in
Larghezza totale (ganasce aperte)
56.9 in
Larghezza totale (ganasce chiuse)
30.9 in
Altezza totale (ganasce aperte)
29.1 in
Altezza totale (ganasce chiuse)
20.2 in
Profondità totale
18.3 in
Diametro maniglia minimo
3.1 in
Spessore piastra di usura
0.5 in
Profondità avambraccio (esterna)
15.9 in
Profondità avambraccio (interna)
13.8 in
Tipo di interfaccia
Interfaccia dell'attrezzo
Impianto idraulico richiesto
Tiltrotator ausiliario
Materiale bordo
AR500/HB500
Forza di chiusura massima
3259.7 ft·lbf
Carico nominale massimo
6613.9 lb
Progettate per la movimentazione materiali rapida e produttiva e per lo smistamento di materiali di varie forme
Cat
Area della pinza
5.7 ft³
Peso
731.9 lb
Classe della macchina
Miniescavatore idraulico da 5-6 tonnellate
Apertura massima ganasce
50 in
Tipo di interfaccia
S40, CW-10, imperniato
Larghezza totale (ganasce aperte)
55.3 in
Larghezza totale (ganasce chiuse)
28.8 in
Altezza totale (ganasce aperte)
35.2 in
Altezza totale (ganasce chiuse)
41.6 in
Profondità totale
23.6 in
Impianto idraulico richiesto
2° ausiliario
Materiale bordo
Equivalente a HB500
Flusso idraulico ottimale
Presa 90 L/min (35 gpm) | Rotazione 33 L/min (9 gpm)
Forza di chiusura massima
3 Sh Ton
Le benne selezionatrici fisse sono un prodotto collaudato realizzato per soddisfare le esigenze di movimentazione di materiali voluminosi.
Cat
Classe della macchina
Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Apertura ganasce
69.5 in
Peso
815.7 lb
Larghezza totale
28.9 in
Ampiezza ganascia superiore
17.1 in
Spessore piastra di usura
0.3 in
Numero di regolazioni
3
Lunghezza tra regolazioni
7.6 in
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Spessore rivestimento interno
0.3 in
Spessore rivestimento esterno
0.3 in
Numero rebbi ganascia superiore
2
Numero rebbi ganascia inferiore
3
1 - 5 di 5 risultati
1 - 5 di 5 risultati