1 - 5 sur 5 résultats
1 - 5 sur 5 résultats
Conçu pour la manipulation et le tri rapides et efficaces de matériaux de différentes formes.
Il donne de meilleurs résultats dans les applications de manutention où l'on utilise des matériaux à surface irrégulière.
Il donne de meilleurs résultats dans les applications de manutention où l'on utilise des matériaux à surface irrégulière.
Conçu pour la manipulation et le tri rapides et efficaces de matériaux de différentes formes.
Les pinces de construction sont des produits éprouvés ayant été construits pour répondre à vos besoins de manutention de gros volumes de matériau.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Cat
Surface du grappin
8.5 ft³
Poids
1084.7 lb
Catégorie de machine
Minipelle hydraulique 7 à 10 tonnes
Ouverture maximale de la mâchoire
55.3 in
Épaisseur du recouvrement extérieur
0.2 in
Type d'interface
S45, S50, CW-10, à claveter, goupille de blocage
Largeur totale (mors ouverts)
61.5 in
Largeur hors tout (mors fermés)
34.4 in
Hauteur totale (mors ouverts)
40.7 in
Hauteur totale (mors fermés)
47.4 in
Profondeur hors tout
27.6 in
Débit hydraulique requis
2e auxiliaire
Matériau de bord
Equivalent HB500
Débit hydraulique optimal
Préhension 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Force de fermeture maximale
4.9 Sh Ton
Cat
Surface du grappin
2.8 ft²
Poids
619.5 lb
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Ouverture maximale de la mâchoire
59.1 in
Largeur totale (mors ouverts)
65.9 in
Largeur hors tout (mors fermés)
35.6 in
Hauteur totale (mors ouverts)
33.1 in
Hauteur totale (mors fermés)
23.3 in
Profondeur hors tout
21.3 in
Diamètre minimal du grappin
3.9 in
Épaisseur de la plaque d'usure
0.6 in
Profondeur du support (extérieur)
18.9 in
Profondeur du support (intérieur)
16.5 in
Type d'interface
Interface d'outil
Débit hydraulique requis
Tiltrotator Auxiliaire
Matériau de bord
AR500/HB500
Force de fermeture maximale
4136.5 ft·lbf
Poids de charge maximal
10582.2 lb
Cat
Surface du grappin
2.2 ft²
Poids
401.2 lb
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
Ouverture maximale de la mâchoire
50.8 in
Largeur totale (mors ouverts)
56.9 in
Largeur hors tout (mors fermés)
30.9 in
Hauteur totale (mors ouverts)
29.1 in
Hauteur totale (mors fermés)
20.2 in
Profondeur hors tout
18.3 in
Diamètre minimal du grappin
3.1 in
Épaisseur de la plaque d'usure
0.5 in
Profondeur du support (extérieur)
15.9 in
Profondeur du support (intérieur)
13.8 in
Type d'interface
Interface d'outil
Débit hydraulique requis
Tiltrotator Auxiliaire
Matériau de bord
AR500/HB500
Force de fermeture maximale
3259.7 ft·lbf
Poids de charge maximal
6613.9 lb
Cat
Surface du grappin
5.7 ft³
Poids
731.9 lb
Catégorie de machine
Minipelle hydraulique 5 à 6 tonnes
Ouverture maximale de la mâchoire
50 in
Type d'interface
S40, CW-10, à claveter
Largeur totale (mors ouverts)
55.3 in
Largeur hors tout (mors fermés)
28.8 in
Hauteur totale (mors ouverts)
35.2 in
Hauteur totale (mors fermés)
41.6 in
Profondeur hors tout
23.6 in
Débit hydraulique requis
2e auxiliaire
Matériau de bord
Equivalent HB500
Débit hydraulique optimal
Préhension 90 l/min (24 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Force de fermeture maximale
3 Sh Ton
Cat
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Ouverture des mâchoires
69.5 in
Poids
815.7 lb
Largeur hors tout
28.9 in
Largeur de mâchoire supérieure
17.1 in
Épaisseur de la plaque d'usure
0.3 in
Nombre de réglages
3
Longueur entre les réglages
7.6 in
Type d'interface
À claveter
Épaisseur du recouvrement intérieur
0.3 in
Épaisseur du recouvrement extérieur
0.3 in
Nombre de dents de la mâchoire supérieure
2
Nombre de dents de la mâchoire inférieure
3