Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.
Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.
Renoverad
Ingen återbetalning
Sats
Utbytt
Konstruerad för snabb och produktiv materialhantering och sortering av material i olika former.
Cat
Gripområde
8.5 ft³
Vikt
1084.7 lb
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Maximal käftöppning
55.3 in
Yttre inklädnad, tjocklek
0.2 in
Typ av gränssnitt
S45, S50, CW10, direktinfäst, pinnlås
Total bredd (öppna käftar)
61.5 in
Total bredd (stängda käftar)
34.4 in
Total höjd (öppna käftar)
40.7 in
Total höjd (stängda käftar)
47.4 in
Total djup
27.6 in
Hydraulik
2:a extra funktion
Kantmaterial
Motsvarande HB500
Optimalt hydraulflöde
Grip 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Maximal stängningskraft
4.9 Sh Ton
Fungerar bäst i materialhanteringstillämpningar där oregelbundna ytmaterial används.
Cat
Gripområde
2.8 ft²
Vikt
619.5 lb
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Maximal käftöppning
59.1 in
Total bredd (öppna käftar)
65.9 in
Total bredd (stängda käftar)
35.6 in
Total höjd (öppna käftar)
33.1 in
Total höjd (stängda käftar)
23.3 in
Total djup
21.3 in
Minsta greppdiameter
3.9 in
Slitplåt, tjocklek
0.6 in
Armdjup (yttre)
18.9 in
Armdjup (inre)
16.5 in
Typ av gränssnitt
Verktyg
Hydraulik
Extra tiltrotator
Kantmaterial
AR500/HB500
Maximal stängningskraft
4136.5 ft·lbf
Angiven maxlast
10582.2 lb
Fungerar bäst i materialhanteringstillämpningar där oregelbundna ytmaterial används.
Cat
Gripområde
2.2 ft²
Vikt
401.2 lb
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 5-6 ton
Maximal käftöppning
50.8 in
Total bredd (öppna käftar)
56.9 in
Total bredd (stängda käftar)
30.9 in
Total höjd (öppna käftar)
29.1 in
Total höjd (stängda käftar)
20.2 in
Total djup
18.3 in
Minsta greppdiameter
3.1 in
Slitplåt, tjocklek
0.5 in
Armdjup (yttre)
15.9 in
Armdjup (inre)
13.8 in
Typ av gränssnitt
Verktyg
Hydraulik
Extra tiltrotator
Kantmaterial
AR500/HB500
Maximal stängningskraft
3259.7 ft·lbf
Angiven maxlast
6613.9 lb
Konstruerad för snabb och produktiv materialhantering och sortering av material i olika former.
Cat
Gripområde
5.7 ft³
Vikt
731.9 lb
Maskinklass
Hydrauliska minigrävmaskin 5–6 ton
Maximal käftöppning
50 in
Typ av gränssnitt
S40, CW-10, fästs med pinne
Total bredd (öppna käftar)
55.3 in
Total bredd (stängda käftar)
28.8 in
Total höjd (öppna käftar)
35.2 in
Total höjd (stängda käftar)
41.6 in
Total djup
23.6 in
Hydraulik
2:a extra funktion
Kantmaterial
Motsvarande HB500
Optimalt hydraulflöde
Grip 90 l/min (24 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Maximal stängningskraft
3 Sh Ton
Entreprenadgripar är beprövade produkter för materialhantering med höga volymer.
Cat
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Käftöppning
69.5 in
Vikt
815.7 lb
Total bredd
28.9 in
Övre käft, bredd
17.1 in
Slitplåt, tjocklek
0.3 in
Antal justeringar
3
Längd mellan justeringar
7.6 in
Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Inre inklädnad, tjocklek
0.3 in
Yttre inklädnad, tjocklek
0.3 in
Övre käft, spetsantal
2
Den övre käftens spetsantal
3
1–5 av 5 resultat
1–5 av 5 resultat