この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
幅
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
20.8 in
Pins Included
Yes
全高
10.7 in
ピンの直径
1.8 in
機械クラス
5トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
専用工場取付け
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
幅
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
23.4 in
Pins Included
Yes
全高
13.7 in
ピンの直径
2 in
機械クラス
8トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
専用工場取付け
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
90.4 lb
Machine Class
3-4 Ton
幅
9.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
16.7 in
Pins Included
Yes
全高
10.5 in
ピンの直径
1.6 in
機械クラス
3~4トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
専用工場取付け
生産性の向上とコスト削減を実現します。対応ワークツールのチルトが可能になることで、汎用性と生産性が高まり、現場の効率化を図れます。
Cat
質量
255.7 lb
Machine Class
5-6 Ton
全幅
11.7 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
長さ
22.6 in
全高
21.5 in
ドライブ方法
らせん型ロータリアクチュエータ
油圧流量
7.6~15.1 lpm(2~4 gpm)
油圧 - アクチュエータ
3002.3 psi
油圧 - カプラ
3655 psi
ピンの直径
1.8 in
機械クラス
5トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
専用工場取付け
傾斜角範囲
180 °
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
81.6 lb
Machine Class
3-4 Ton
幅
10.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
16.9 in
Pins Included
Yes
全高
8.7 in
ピンの直径
1.6 in
機械クラス
3~4トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
不要
Increase machine versatility and improve overall production.
Cat
質量
191.4 lb
Machine Class
415-444 BHL
幅
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
24.2 in
Pins Included
Yes
全高
10.8 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
123.5 lb
Machine Class
5-6 Ton
幅
11.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
20.8 in
Pins Included
Yes
全高
11.5 in
ピンの直径
1.8 in
機械クラス
5トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
不要
生産性の向上とコスト削減を実現します。対応ワークツールのチルトが可能になることで、汎用性と生産性が高まり、現場の効率化を図れます。
Cat
質量
448.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
全幅
14.6 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
長さ
24.5 in
全高
23.7 in
ドライブ方法
らせん型ロータリアクチュエータ
油圧流量
19~26.5 lpm(5~7 gpm)
油圧 - アクチュエータ
3002.3 psi
油圧 - カプラ
4641.2 psi
ピンの直径
2 in
機械クラス
8トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
専用工場取付け
傾斜角範囲
180 °
Increase machine versatility and improve overall production.
Cat
Weight
200.6 lb
Width
14.1 in
Length
24.2 in
Overall Height
10.9 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
Dedicated Factory Installed
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
196.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
幅
11.5 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
23.3 in
Pins Included
Yes
全高
14.6 in
ピンの直径
2 in
機械クラス
8トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
不要
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
337.3 lb
Machine Class
10 Ton
幅
14.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
30.5 in
Pins Included
Yes
全高
7.6 in
ピンの直径
2.4 in
機械クラス
10トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
専用工場取付け
Utilize one coupler to match existing work tool attachments with new Cat® machines or similarly-sized competitive machines.
Cat
Weight
191.8 lb
Width
13.5 in
Length
27.1 in
Overall Height
15.6 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-440 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
機械の汎用性を高め,全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
31.7 lb
幅
7.2 in
長さ
11.7 in
全高
7 in
ピンの直径
1.2 in
機械クラス
1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
37.5 lb
Machine Class
2 Ton
幅
9.4 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
14.1 in
Pins Included
Yes
全高
7.6 in
ピンの直径
1.4 in
機械クラス
2トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
不要
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat
Weight
174.2 lb
Width
13.7 in
Length
26 in
Overall Height
16 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat
Weight
173.7 lb
Width
13.4 in
Length
24.6 in
Overall Height
17 in
Pin Diameter
1.8 in
Machine Class
7-8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
28の1~16 結果
28の1~16 結果