Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Müşterilere daha yüksek üretkenlik ve maliyet tasarrufu avantajları sağlar. Operatörler iş sahasında daha verimli ve üretken olmak için uyumlu ataşmanları yatırma olanağına sahiptir.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Müşterilere daha yüksek üretkenlik ve maliyet tasarrufu avantajları sağlar. Operatörler iş sahasında daha verimli ve üretken olmak için uyumlu ataşmanları yatırma olanağına sahiptir.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Utilize one coupler to match existing work tool attachments with new Cat® machines or similarly-sized competitive machines.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi
1 - 16 / 28 sonuç
1 - 16 / 28 sonuç
Cat
Ağırlık
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Genişlik
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
20.8 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
10.7 in
Pim Çapı
1.8 in
Makine Sınıfı
5 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Cat
Ağırlık
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Genişlik
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
23.4 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
13.7 in
Pim Çapı
2 in
Makine Sınıfı
8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Cat
Ağırlık
90.4 lb
Machine Class
3-4 Ton
Genişlik
9.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
16.7 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
10.5 in
Pim Çapı
1.6 in
Makine Sınıfı
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Cat
Ağırlık
255.7 lb
Machine Class
5-6 Ton
Toplam Genişlik
11.7 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Uzunluk
22.6 in
Toplam Yükseklik
21.5 in
Tahrik Yöntemi
Sarmal Dönüşlü Aktüatör
Hidrolik Akış
7,6-15,1 lpm (2-4 gpm)
Hidrolik Basınç - Aktüatör
3002.3 psi
Hidrolik Basınç - Ataşman Değiştirici
3655 psi
Pim Çapı
1.8 in
Makine Sınıfı
5 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Yatırma Açısı Aralığı
180 derece
Cat
Ağırlık
81.6 lb
Machine Class
3-4 Ton
Genişlik
10.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
16.9 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
8.7 in
Pim Çapı
1.6 in
Makine Sınıfı
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Gerekli Değil
Cat
Ağırlık
191.8 lb
Machine Class
415-444 BHL
Genişlik
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
24.2 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
10.9 in
Pim Çapı
45/50 mm (1,8/2 inç)
Makine Sınıfı
415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Gerekli Değil
Cat
Ağırlık
123.5 lb
Machine Class
5-6 Ton
Genişlik
11.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
20.8 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
11.5 in
Pim Çapı
1.8 in
Makine Sınıfı
5 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Gerekli Değil
Cat
Ağırlık
448.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Toplam Genişlik
14.6 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Uzunluk
24.5 in
Toplam Yükseklik
23.7 in
Tahrik Yöntemi
Sarmal Dönüşlü Aktüatör
Hidrolik Akış
19-26,5 L/dak (5-7 gal/dak)
Hidrolik Basınç - Aktüatör
3002.3 psi
Hidrolik Basınç - Ataşman Değiştirici
4641.2 psi
Pim Çapı
2 in
Makine Sınıfı
8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Yatırma Açısı Aralığı
180 derece
Cat
Ağırlık
200.6 lb
Machine Class
415-444 BHL
Genişlik
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
24.2 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
10.9 in
Pim Çapı
45/50 mm (1,8/2 inç)
Makine Sınıfı
450 Kazıcı Yükleyiciler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Cat
Ağırlık
196.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Genişlik
11.5 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
23.3 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
14.6 in
Pim Çapı
2 in
Makine Sınıfı
8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Gerekli Değil
Cat
Ağırlık
337.3 lb
Machine Class
10 Ton
Genişlik
14.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
30.5 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
7.6 in
Pim Çapı
2.4 in
Makine Sınıfı
10 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Cat
Weight
191.8 lb
Width
13.5 in
Length
27.1 in
Overall Height
15.6 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-440 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat
Ağırlık
31.7 lb
Genişlik
7.2 in
Uzunluk
11.7 in
Toplam Yükseklik
7 in
Pim Çapı
1.2 in
Makine Sınıfı
1-2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Cat
Ağırlık
37.5 lb
Machine Class
2 Ton
Genişlik
9.4 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
14.1 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
7.6 in
Pim Çapı
1.4 in
Makine Sınıfı
2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Gerekli Değil
Cat
Weight
174.2 lb
Width
13.7 in
Length
26 in
Overall Height
16 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat
Weight
173.7 lb
Width
13.4 in
Length
24.6 in
Overall Height
17 in
Pin Diameter
1.8 in
Machine Class
7-8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Mağaza seçin
Mağaza seçin
Oturum aç
Ekipmanı Ekle
Mağaza seçin
Fiyatlandırma ve stok durumu için