Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Обеспечивает клиентам повышенную производительность и снижение затрат. У операторов есть возможность наклонить совместимые рабочие инструменты для повышения универсальности и производительности на рабочей площадке.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Обеспечивает клиентам повышенную производительность и снижение затрат. У операторов есть возможность наклонить совместимые рабочие инструменты для повышения универсальности и производительности на рабочей площадке.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Utilize one coupler to match existing work tool attachments with new Cat® machines or similarly-sized competitive machines.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
1 - 16 из 28 результатов
1 - 16 из 28 результатов
Cat
Масса
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Ширина
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
20.8 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.7 in
Диаметр пальца
1.8 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Cat
Масса
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Ширина
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
23.4 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
13.7 in
Диаметр пальца
2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Cat
Масса
90.4 lb
Machine Class
3-4 Ton
Ширина
9.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
16.7 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.5 in
Диаметр пальца
1.6 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 3–4 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Cat
Масса
255.7 lb
Machine Class
5-6 Ton
Габаритная ширина
11.7 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Длина
22.6 in
Габаритная высота
21.5 in
Тип привода
Винтовой привод
Расход гидравлического масла
7,6–15,1 л/мин (2–4 галл./мин)
Гидравлическое давление — привод
3002.3 psi
Гидравлическое давление — устройство смены навесного оборудования
3655 psi
Диаметр пальца
1.8 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Диапазон углов наклона
90° влево/вправо
Cat
Масса
81.6 lb
Machine Class
3-4 Ton
Ширина
10.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
16.9 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
8.7 in
Диаметр пальца
1.6 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 3–4 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Cat
Масса
191.8 lb
Machine Class
415-444 BHL
Ширина
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
24.2 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.9 in
Диаметр пальца
45/50 мм (1,8/2 дюйма)
Класс машины
Экскаваторы-погрузчики 415–444
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Cat
Масса
123.5 lb
Machine Class
5-6 Ton
Ширина
11.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
20.8 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
11.5 in
Диаметр пальца
1.8 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Cat
Масса
448.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Габаритная ширина
14.6 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Длина
24.5 in
Габаритная высота
23.7 in
Тип привода
Винтовой привод
Расход гидравлического масла
19–26,5 л/мин (5–7 галл./мин)
Гидравлическое давление — привод
3002.3 psi
Гидравлическое давление — устройство смены навесного оборудования
4641.2 psi
Диаметр пальца
2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Диапазон углов наклона
90° влево/вправо
Cat
Масса
200.6 lb
Machine Class
415-444 BHL
Ширина
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
24.2 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.9 in
Диаметр пальца
45/50 мм (1,8/2 дюйма)
Класс машины
Экскаваторы-погрузчики 450
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Cat
Масса
196.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Ширина
11.5 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
23.3 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
14.6 in
Диаметр пальца
2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Cat
Масса
337.3 lb
Machine Class
10 Ton
Ширина
14.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
30.5 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
7.6 in
Диаметр пальца
2.4 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 10 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Cat
Weight
191.8 lb
Width
13.5 in
Length
27.1 in
Overall Height
15.6 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-440 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat
Масса
31.7 lb
Ширина
7.2 in
Длина
11.7 in
Габаритная высота
7 in
Диаметр пальца
1.2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 1–2 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Cat
Масса
37.5 lb
Machine Class
2 Ton
Ширина
9.4 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
14.1 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
7.6 in
Диаметр пальца
1.4 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 2 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Cat
Weight
174.2 lb
Width
13.7 in
Length
26 in
Overall Height
16 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat
Weight
173.7 lb
Width
13.4 in
Length
24.6 in
Overall Height
17 in
Pin Diameter
1.8 in
Machine Class
7-8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required