Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Oferece mais produtividade e economia para os clientes. Os operadores têm a possibilidade de inclinar ferramentas de trabalho compatíveis tendo em vista mais versatilidade e produtividade no local de trabalho.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Oferece mais produtividade e economia para os clientes. Os operadores têm a possibilidade de inclinar ferramentas de trabalho compatíveis tendo em vista mais versatilidade e produtividade no local de trabalho.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Utilize one coupler to match existing work tool attachments with new Cat® machines or similarly-sized competitive machines.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Os Acopladores de Trava de Pino Cat® são totalmente compatíveis com caçambas estilo Wain-Roy e Gannon.
1 - 16 de 28 resultados
1 - 16 de 28 resultados
Cat
Peso
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Largura
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
20.8 in
Pins Included
Yes
Altura Total
10.7 in
Diâmetro do Pino
1.8 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 5 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Instalado de Fábrica Dedicado
Cat
Peso
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Largura
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
23.4 in
Pins Included
Yes
Altura Total
13.7 in
Diâmetro do Pino
2 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Instalado de Fábrica Dedicado
Cat
Peso
90.4 lb
Machine Class
3-4 Ton
Largura
9.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
16.7 in
Pins Included
Yes
Altura Total
10.5 in
Diâmetro do Pino
1.6 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Instalado de Fábrica Dedicado
Cat
Peso
255.7 lb
Machine Class
5-6 Ton
Largura Total
11.7 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Comprimento
22.6 in
Altura Total
21.5 in
Método de Acionamento
Atuador Giratório Helicoidal
Fluxo Hidráulico
7,6-15,1 lpm (2-4 gpm)
Pressão Hidráulica - Atuador
3002.3 psi
Pressão Hidráulica - Acoplador
3655 psi
Diâmetro do Pino
1.8 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 5 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Instalado de Fábrica Dedicado
Faixa do Ângulo de Inclinação
180 graus
Cat
Peso
81.6 lb
Machine Class
3-4 Ton
Largura
10.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
16.9 in
Pins Included
Yes
Altura Total
8.7 in
Diâmetro do Pino
1.6 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Nenhum é Necessário
Cat
Peso
191.8 lb
Machine Class
415-444 BHL
Largura
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
24.2 in
Pins Included
Yes
Altura Total
10.9 in
Diâmetro do Pino
45/50 mm (1,8/2 pol)
Classe da Máquina
Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Nenhum é Necessário
Cat
Peso
123.5 lb
Machine Class
5-6 Ton
Largura
11.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
20.8 in
Pins Included
Yes
Altura Total
11.5 in
Diâmetro do Pino
1.8 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 5 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Nenhum é Necessário
Cat
Peso
448.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Largura Total
14.6 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Comprimento
24.5 in
Altura Total
23.7 in
Método de Acionamento
Atuador Giratório Helicoidal
Fluxo Hidráulico
19-26,5 lpm (5-7 gpm)
Pressão Hidráulica - Atuador
3002.3 psi
Pressão Hidráulica - Acoplador
4641.2 psi
Diâmetro do Pino
2 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Instalado de Fábrica Dedicado
Faixa do Ângulo de Inclinação
180 graus
Cat
Peso
200.6 lb
Machine Class
415-444 BHL
Largura
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
24.2 in
Pins Included
Yes
Altura Total
10.9 in
Diâmetro do Pino
45/50 mm (1,8/2 pol)
Classe da Máquina
Retroescavadeiras 450
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Instalado de Fábrica Dedicado
Cat
Peso
196.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Largura
11.5 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
23.3 in
Pins Included
Yes
Altura Total
14.6 in
Diâmetro do Pino
2 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Nenhum é Necessário
Cat
Peso
337.3 lb
Machine Class
10 Ton
Largura
14.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
30.5 in
Pins Included
Yes
Altura Total
7.6 in
Diâmetro do Pino
2.4 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 10 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Instalado de Fábrica Dedicado
Cat
Weight
191.8 lb
Width
13.5 in
Length
27.1 in
Overall Height
15.6 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-440 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat
Peso
31.7 lb
Largura
7.2 in
Comprimento
11.7 in
Altura Total
7 in
Diâmetro do Pino
1.2 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Cat
Peso
37.5 lb
Machine Class
2 Ton
Largura
9.4 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Comprimento
14.1 in
Pins Included
Yes
Altura Total
7.6 in
Diâmetro do Pino
1.4 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 2 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Nenhum é Necessário
Cat
Weight
174.2 lb
Width
13.7 in
Length
26 in
Overall Height
16 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat
Peso
173.7 lb
Machine Class
7-9 Ton
Largura
13.4 in
Coupler Type
Pin Lock
Comprimento
24.6 in
Pins Included
No
Altura Total
17 in
Diâmetro do Pino
1.8 in
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas
Tipo de Interface
Pinado
Hidráulica Necessária
Nenhum é Necessário