Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

ブランド: Cat

製品画像
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
360-3323: 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

ブランド: Cat

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号360-3323の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 100.4 in
幅: 2549 mm
高さ: 1358 mm
高さ: 53.5 in
質量: 2142.9 lb
質量: 972 kg
長さ: 51.8 in
長さ: 1316 mm
容量: 3 yd³
容量: 2.3 m³
Rated Capacity (m3): 2.3
Rated Capacity (yd3): 3
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 1 in
カッティングエッジ厚さ: 25 mm
インターフェイス形式: Fusion™カプラ
Width (in): 100.4
Width (mm): 2549
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
さらに表示
部品番号360-3323と互換性のあるモデル

ホイールローダ

930 938M 926 926M 938 930K 930M

コンパクトホイールローダ

930 938 926

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み