ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット194-3517: ソケット(1/2 in ドライブ)
ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット194-3517: ソケット(1/2 in ドライブ)
194-3517: ソケット(1/2 in ドライブ)

Cat® 12-Point Metric Socket provides accurate engagement with hexagonal fasteners, enhancing grip and torque application for efficient maintenance

ブランド: Cat

製品画像
194-3517: ソケット(1/2 in ドライブ)
194-3517: ソケット(1/2 in ドライブ)
194-3517: ソケット(1/2 in ドライブ)

Cat® 12-Point Metric Socket provides accurate engagement with hexagonal fasteners, enhancing grip and torque application for efficient maintenance

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号194-3517の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 82.6
長さ(in): 3.252
Inner Diameter (mm): 11.9
Inner Diameter (in): 0.469
Hex Size (mm): 26.0
Hex Size (in): 1.024
Square Drive (in): 0.5
Outer Diameter (mm): 34.8
Outer Diameter (in): 1.37
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.322
Weight (lb): 0.71
サイズ(mm): 26.0
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み