Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム243-5730: SHOE-TRACK
ホーム243-5730: SHOE-TRACK
243-5730: SHOE-TRACK

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

ブランド: Cat

製品画像
243-5730: SHOE-TRACK
243-5730: SHOE-TRACK
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
Shoe Width (mm): 610
Track Pitch (mm): 215.9
Bolt Size (in): 7/8
Material: Boron Steel
Track Pitch (in): 8.5
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.2
Shoe Width (in): 24.016
Plate Thickness (in): 0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Bolt Size (mm): 7/8
単位米国慣用単位メートル単位
Shoe Width (mm): 610
Track Pitch (mm): 215.9
Bolt Size (in): 7/8
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

保証情報
返品ポリシー
Parts Diagrams
No Equipment機器のシリアル番号を入力するか、すでに追加されている機器のリストから選択すると、部品図が表示されます。
機種を選択
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください